Publique sus productos
Basin Mixer - Built-in Photocell Mixer - Aqua See Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in Photocell Mixer - Aqua See Series - VitrA

    Basin Mixer - Built-in Photocell Mixer - Aqua See Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Monomando Lavabo - Monomando Fotocélula Empotrado - Serie Aqua See - VitrA

    Desarrolladas para áreas densas y de alta circulación donde la higiene es muy importante, las gamas AquaFeel y AquaSee de nueva generación ofrecen un uso práctico e higiénico. Los productos que funcionan sin contacto humano gracias al sensor montado en él proporcionan wat


    Código de producto: A47046

    Especificaciones
    • Special cartridge of the faucets allows the user to set an upper limit on water flow. While standard cartridges yield 20 lt/min flow rate at 3 bar pressure, the special heat and flow rate adjustable cartridge can be set to a2 lt/min flow rate under the same conditions to save water by up to 90%.

      These products fulfill Green building certification (LEED, BREEAM and DGNB) criteria with their environmentally-friendly features including lower environmental footprint, water, conservation and the use of local materials, as well as life cycle assessment (LCA), envirenmental product declaration (EPD) and sustainable forestry (FSC), certificates. They are recommended for projects aiming for a Green building certification.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBasinMixer-Built-inPhotocellMixer-Vitra-AquaSeeSeries-A47046
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosFaucets - Basin Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)172
    • Ancho (mm)56
    • Profundidad (mm)48
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)4.645
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniClass Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía