Publique sus productos
Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - 12cm - Rapid Installation - VitrA
Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - 12cm - Rapid Installation - VitrA

    Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - 12cm - Rapid Installation - VitrA

    Traducido por Google,

    Cisterna Empotrada - Para Paredes de Yeso - 12cm - Instalación Rápida - VitrA

    Código de producto: 742-4800-01

    Especificaciones
    • Rapid Installation -For Wall-Hung Wc Pans (Floor Mounted) Application Set

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaConcealedCistern-ForGypsumplateWalls-12cm-RapidInstallation-Vitra_742-4800-01
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosCisterns
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1125
    • Ancho (mm)490
    • Profundidad (mm)180
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía