Publique sus productos
Mid Unit - 55cm - Small Table - Plural Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Small Table - Plural Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Small Table - Plural Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Small Table - Plural Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Small Table - Plural Series - VitrA

    Mid Unit - 55cm - Small Table - Plural Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Mesita Plural, 55 cm

    Código de producto: 64064 - 64065 - 64066 - 64067 - 64068

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMidUnit-55cm-SmallTable-Vitra-PluralSeries-64064-64065-64066-64067-64068
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de productosMid Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)590
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)420
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)18.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010092
    • Nombre ETIMAccessories, shower stretcher/dressing table
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 43.53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSite Tables
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniClass Residential Tables
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía