Publique sus productos
Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA

    Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Mueble Mid - 55cm - Serie Valarte - VitrA

    Colores: blanco mate, gris mate, marfil mate

    Código de producto: 62246 - 62247 - 62248 - 62249 - 62250 - 62251

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMidUnit-55cm-Vitra-ValarteSeries-62246-62247-62248-62249-62250-62251
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de productosMid Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)830
    • Ancho (mm)535
    • Profundidad (mm)395
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioLana térmica
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)31
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011381
    • Nombre ETIMBathroom furniture set
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía