Publique sus productos
Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA
Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA
Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA
Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA

    Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Monomando de lavabo - (Encimera) - Serie Nest Trendy - VitrA

    Grifo de fregadero de diseño Pentagon Design tanto estético como ergonómico.

    Código de producto: A42114

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSinkMixer-Countertop-Vitra-NestTrendySeries-A42114
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosFaucet - Sink Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)372
    • Ancho (mm)119
    • Profundidad (mm)245
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)2.57
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descripción Uniclass 2015Bath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniClass Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía