Publique sus productos
Sink Mixer - Q line Series - VitrA
Sink Mixer - Q line Series - VitrA

    Sink Mixer - Q line Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Monomando de lavabo - Serie Q line - VitrA

    La grifería que se diferencia por sus líneas angulosas suavizadas es compatible con muchos lavabos estrechos o grandes gracias a su aireador móvil.

    Código de producto: A42135

    Especificaciones
    • Special cartridge of the faucets allows the user to set an upper limit on water flow. While standard cartridges yield 20 lt/min flow rate at 3 bar pressure, the special heat and flow rate adjustable cartridge can be set to a2 lt/min flow rate under the same conditions to save water by up to 90%.

      These products fulfill Green building certification (LEED, BREEAM and DGNB) criteria with their environmentally-friendly features including lower environmental footprint, water, conservation and the use of local materials, as well as life cycle assessment (LCA), envirenmental product declaration (EPD) and sustainable forestry (FSC), certificates. They are recommended for projects aiming for a Green building certification.

      The grey band on the cartridge can be used to set an upper limit on water temperature, saving energy by avoiding unnecessary heating.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSinkMixer-Vitra-QlineSeries-A42135
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosFaucet - Sink Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)290
    • Ancho (mm)135
    • Profundidad (mm)260
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)1.64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011315
    • Nombre ETIMKitchen sink
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniClass Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía