Publique sus productos
Wash Basin - Undercounter - 48cm - Without Tap Hole - S50 Series - VitrA
Wash Basin - Undercounter - 48cm - Without Tap Hole - S50 Series - VitrA

    Wash Basin - Undercounter - 48cm - Without Tap Hole - S50 Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Lavabo - Bajo Encimera - 48cm - Sin Agujero Grifo - Serie S50 - VitrA

    Código de producto: 5339B003-0012

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWashBasin-Undercounter-48cm-WithoutTapHole-Vitra-S50Series_5339B003-0012
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWashBasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)185
    • Ancho (mm)530
    • Profundidad (mm)415
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)10.116
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
    • Descripción Uniclass 2015Undermounted wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía