Publique sus productos
Washbasin Unit - 60cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 60cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 60cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Washbasin Unit - 60cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Mueble Lavabo - 60cm - Mueble Hotel - Serie İntegra - VitrA

    Código de producto: 61957 - 61958 - 61959

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWashbasinUnit-60cm-HotelUnit-Vitra-integraSeries-61957-61958-61959
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de productosWashbasin Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)385
    • Ancho (mm)565
    • Profundidad (mm)445
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía