Publique sus productos
Aspenwood VitrA Tile Collection
Aspenwood VitrA Tile Collection
Aspenwood VitrA Tile Collection
Aspenwood VitrA Tile Collection
Aspenwood VitrA Tile Collection
Aspenwood VitrA Tile Collection

    Aspenwood VitrA Tile Collection

    3.8 out of 5 stars3.8(5 reviews)
    Traducido por Google,
    La asombrosa calidad de la madera, a la que se le otorgan diversas posibilidades de interpretación cuando se aplica en el diseño de superficies, radica en su capacidad de modelado. Aspenwood es una gama de cerámica con textura de madera; tranquilo y minimalista para el primero y exuberante y colorido para el segundo. Se puede ver la belleza natural de los árboles y el aspecto de la materia prima que gira en torno a las características de las montañas de Aspen. La gama de productos incluye tonos de madera natural para suelos tradicionales con aspecto de madera, así como tonos grises para espacios de diseño moderno. Gracias a sus productos antideslizantes clase R10, la colección ofrece soluciones seguras para espacios públicos como restaurantes, hoteles y oficinas.
    Especificaciones
    • Body Type: Glazed Porcelain

      Color: Mink, Greige, Dark greige, Grey, Dark grey, Anthracite, Beige, Cherry, Wenge, Dark wenge

      Sizes: 20x120

      Surface: Matt

      Antislip: R10A

      Thickness options: 10mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVitrA-Floor-Wall-Tile-Aspenwood-Wood
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosFloor & Wall Tile
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-10-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • ETIM CodeEC011340
    • ETIM NameCeramic tile
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica
    Åland
    Afganistán
    Anguilla
    Angola
    Argentina
    Albania
    Arabia Saudí
    Antigua y Barbuda
    Argelia
    Bolivia
    Alemania
    Armenia
    Aruba
    Benín
    Brasil
    Andorra
    Azerbaiyán
    Bahamas
    Botsuana
    Chile
    Austria
    Bangladesh
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Bélgica
    Baréin
    Belice
    Burundi
    Ecuador
    Bielorrusia
    Brunéi
    Bermudas
    Cabo Verde
    Guayana Francesa
    Bosnia-Herzegovina
    Bután
    Canadá
    Camerún
    Guyana
    Bulgaria
    Camboya
    Caribe Neerlandés
    Chad
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Chipre
    Catar
    Costa Rica
    Comoras
    Paraguay
    Ciudad del Vaticano
    China
    Cuba
    Congo
    Perú
    Croacia
    Corea del Norte
    Curazao
    Costa de Marfil
    Surinam
    Dinamarca
    Corea del Sur
    Dominica
    Djibuti
    Uruguay
    Eslovaquia
    Emiratos Árabes Unidos
    El Salvador
    Egipto
    Venezuela
    Eslovenia
    Filipinas
    Estados Unidos
    Eritrea
    España
    Georgia
    Granada
    Esuatini
    Estonia
    Hong Kong
    Groenlandia
    Etiopía
    Finlandia
    India
    Guadalupe
    Gabón
    Francia
    Indonesia
    Guatemala
    Gambia
    Gibraltar
    Irak
    Haití
    Ghana
    Grecia
    Irán
    Honduras
    Guinea
    Guernsey
    Isla de Navidad
    Islas Caimán
    Guinea Ecuatorial
    Hungría
    Islas Cocos (Keeling)
    Islas Turcas y Caicos
    Guinea-Bissau
    Irlanda
    Israel
    Islas Vírgenes Británicas
    Kenia
    Isla de Man
    Japón
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    Lesoto
    Islandia
    Jordania
    Jamaica
    Liberia
    Islas Faroe
    Kazajistán
    Martinica
    Libia
    Italia
    Kirguistán
    México
    Madagascar
    Jersey
    Kuwait
    Montserrat
    Malaui
    Letonia
    Laos
    Nicaragua
    Malí
    Liechtenstein
    Líbano
    Panamá
    Marruecos
    Lituania
    Macao
    Puerto Rico
    Mauricio
    Luxemburgo
    Malasia
    República Dominicana
    Mauritania
    Macedonia del Norte
    Maldivas
    Saint Barthélemy
    Mayotte
    Malta
    Mongolia
    San Cristóbal y Nieves
    Mozambique
    Moldavia
    Myanmar (Birmania)
    San Martín
    Namibia
    Mónaco
    Nepal
    San Pedro y Miquelón
    Níger
    Montenegro
    Omán
    San Vicente y las Granadinas
    Nigeria
    Noruega
    Pakistán
    Santa Lucía
    República Centroafricana
    Países Bajos
    Palestina
    Sint Maarten
    República Democrática del Congo
    Polonia
    Singapur
    Trinidad y Tobago
    Reunión
    Portugal
    Siria
    Ruanda
    Reino Unido
    Sri Lanka
    Sahara Occidental
    República Checa
    Tailandia
    Santa Elena
    Rumanía
    Taiwán
    Santo Tomé y Príncipe
    Rusia
    Tayikistán
    Senegal
    San Marino
    Territorio Británico del Océano Índico
    Seychelles
    Serbia
    Turkmenistán
    Sierra Leona
    Suecia
    Turquía
    Somalia
    Suiza
    Uzbekistán
    Sudáfrica
    Svalbard y Jan Mayen
    Vietnam
    Sudán
    Ucrania
    Yemen
    Sudán del Sur
    Tanzania
    Togo
    Túnez
    Uganda
    Zambia
    Zimbabue