Publique sus productos
Cementine VitrA Tile Collection
Cementine VitrA Tile Collection
Cementine VitrA Tile Collection
Cementine VitrA Tile Collection
Cementine VitrA Tile Collection
Cementine VitrA Tile Collection
Cementine VitrA Tile Collection
    Archivados

    Cementine VitrA Tile Collection

    Cementine porcelain collection softens the bold look of exposed concrete through a mixture of cement and marble dust. Its decors, inspired by the early 20th century houses of Italy’s Tuscan region, are a reinterpretation of vintage decors through a modern design aesthetic. A representation of perfect harmony between the old and the new, the collection offers a broad range of options in 4 sizes, 5 different colours, and 15x15 cm sized decors that can be used together with all of the five colours
    Especificaciones
    • Body type: Wall & Colorbody Porcelain 

      Color: White, Cream, Mink, Grey, Anthracite

      Size: 60x120, 30x120, 60x60, 30x60, 30x60W, 30x30, 8.5x60, 15x15, 5x5

      Surface: Matt, Lappato

      Antislip: R10B

      Thickness:7mm, 7,5mm, 9mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVitrA-Floor-Wall-Tile-Cementine-Concrete
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosFloor & Wall Tile
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-08-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC011340
    • Nombre ETIMCeramic tile
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES