Publique sus productos
Cementside VitrA Tile Collection
Cementside VitrA Tile Collection
Cementside VitrA Tile Collection
Cementside VitrA Tile Collection

    Cementside VitrA Tile Collection

    Traducido por Google,

    La colección Cementside, enriquecida con granos estructurados monocromáticos, tiene una textura de superficie tranquila con una apariencia de cemento, que agrega una atmósfera elegante y contemporánea a cada espacio habitable.

      Especificaciones
      • Body Type: Wall, Colorbody & Glazed Porcelain

        Color Wall: White, light grey, Greige, Dark greige

        Color Porcelain: White, Light grey, Grey, Greige, Dark greige, Anthracite

        Size Wall:  30x60

        Size Porcelain: 5X5,15x15, 20x20, 30X30, 30x60, 8.5x60, 60x60, 80x80, 60X120

        Surface: Matt

        Thickness: 7.5mm, 7mm, 9mm

        Antislip: R10B, R11, R12 V4

        For product codes use product url in Links section

        For technical data sheet use product url in Links section

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaVitrA-Floor-Wall-Tile-Cementside-Concrete
      • Familia de productoTiles
      • Grupo de productosFloor & Wall Tile
      • TipoMateriales de construcción
      • Día de publicación2022-08-31
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalCerámica
      • Material secundarioCerámica
      • Diseñado enTurquía
      • Fabricado enTurquía
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
      • Clasificación IFC Cubierta
      • ETIM CodeEC011340
      • ETIM NameCeramic tile
      • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
      • Código UNSPSC30131704
      • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
      • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
      • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
      • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
      • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
      • CSI UniFormat II CódigoC30
      • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

      Disponibilidad en regiones

      Europa Asia Norteamérica África Sudamerica
      Åland
      Afganistán
      Anguilla
      Angola
      Argentina
      Albania
      Arabia Saudí
      Antigua y Barbuda
      Argelia
      Bolivia
      Alemania
      Armenia
      Aruba
      Benín
      Brasil
      Andorra
      Azerbaiyán
      Bahamas
      Botsuana
      Chile
      Austria
      Bangladesh
      Barbados
      Burkina Faso
      Colombia
      Bélgica
      Baréin
      Belice
      Burundi
      Ecuador
      Bielorrusia
      Brunéi
      Bermudas
      Cabo Verde
      Guayana Francesa
      Bosnia-Herzegovina
      Bután
      Canadá
      Camerún
      Guyana
      Bulgaria
      Camboya
      Caribe Neerlandés
      Chad
      Islas Malvinas (Falkland Islands)
      Chipre
      Catar
      Costa Rica
      Comoras
      Paraguay
      Ciudad del Vaticano
      China
      Cuba
      Congo
      Perú
      Croacia
      Corea del Norte
      Curazao
      Costa de Marfil
      Surinam
      Dinamarca
      Corea del Sur
      Dominica
      Djibuti
      Uruguay
      Eslovaquia
      Emiratos Árabes Unidos
      El Salvador
      Egipto
      Venezuela
      Eslovenia
      Filipinas
      Estados Unidos
      Eritrea
      España
      Georgia
      Granada
      Esuatini
      Estonia
      Hong Kong
      Groenlandia
      Etiopía
      Finlandia
      India
      Guadalupe
      Gabón
      Francia
      Indonesia
      Guatemala
      Gambia
      Gibraltar
      Irak
      Haití
      Ghana
      Grecia
      Irán
      Honduras
      Guinea
      Guernsey
      Isla de Navidad
      Islas Caimán
      Guinea Ecuatorial
      Hungría
      Islas Cocos (Keeling)
      Islas Turcas y Caicos
      Guinea-Bissau
      Irlanda
      Israel
      Islas Vírgenes Británicas
      Kenia
      Isla de Man
      Japón
      Islas Vírgenes de los Estados Unidos
      Lesoto
      Islandia
      Jordania
      Jamaica
      Liberia
      Islas Faroe
      Kazajistán
      Martinica
      Libia
      Italia
      Kirguistán
      México
      Madagascar
      Jersey
      Kuwait
      Montserrat
      Malaui
      Letonia
      Laos
      Nicaragua
      Malí
      Liechtenstein
      Líbano
      Panamá
      Marruecos
      Lituania
      Macao
      Puerto Rico
      Mauricio
      Luxemburgo
      Malasia
      República Dominicana
      Mauritania
      Macedonia del Norte
      Maldivas
      Saint Barthélemy
      Mayotte
      Malta
      Mongolia
      San Cristóbal y Nieves
      Mozambique
      Moldavia
      Myanmar (Birmania)
      San Martín
      Namibia
      Mónaco
      Nepal
      San Pedro y Miquelón
      Níger
      Montenegro
      Omán
      San Vicente y las Granadinas
      Nigeria
      Noruega
      Pakistán
      Santa Lucía
      República Centroafricana
      Países Bajos
      Palestina
      Sint Maarten
      República Democrática del Congo
      Polonia
      Singapur
      Trinidad y Tobago
      Reunión
      Portugal
      Siria
      Ruanda
      Reino Unido
      Sri Lanka
      Sahara Occidental
      República Checa
      Tailandia
      Santa Elena
      Rumanía
      Taiwán
      Santo Tomé y Príncipe
      Rusia
      Tayikistán
      Senegal
      San Marino
      Territorio Británico del Océano Índico
      Seychelles
      Serbia
      Turkmenistán
      Sierra Leona
      Suecia
      Turquía
      Somalia
      Suiza
      Uzbekistán
      Sudáfrica
      Svalbard y Jan Mayen
      Vietnam
      Sudán
      Ucrania
      Yemen
      Sudán del Sur
      Tanzania
      Togo
      Túnez
      Uganda
      Zambia
      Zimbabue