Publique sus productos
City Marble VitrA Tile Collection
City Marble VitrA Tile Collection
City Marble VitrA Tile Collection
City Marble VitrA Tile Collection
City Marble VitrA Tile Collection
City Marble VitrA Tile Collection
City Marble VitrA Tile Collection
City Marble VitrA Tile Collection

    City Marble VitrA Tile Collection

    Traducido por Google,

    La colección City Marble, que redefine la elegancia urbana y la elegancia sin esfuerzo, refleja la elegancia limpia y refinada de la vida en la ciudad. City Marble ofrece una selección de cuatro mármoles de primera calidad, que transmiten llamativos diseños de mármol natural a lugares urbanos con estilo.

    Especificaciones
    • Body Type: Glazed Porcelain

      Color: Statuario venato, Amazonia, Onyx light grey, Onyx cream, Calcite light grey, Calcite cream

      Size: 60x120

      Surface: FLPR

      Thickness: 9mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVitrA-Floor-Wall-Tile-Citymarble-Marble
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosFloor & Wall Tile
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • ETIM CodeEC011340
    • ETIM NameCeramic tile
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica