Publique sus productos
Flakecement VitrA Tile Collection

Flakecement VitrA Tile Collection

Traducido por Google,

Adoptando la tendencia del terrazo con efecto de piedra natural, Flakecement yuxtapone partículas de colores vibrantes con una base de concreto serena para infundir movimiento a los espacios. Con tamaños de mosaico de 60 x 120 cm, 60 x 60 cm, 25 x 40 cm de pared y 10 x 10 cm en cuatro tonos fríos y cálidos, esta colección es tan versátil como llamativa y ofrece diferentes soluciones para su uso en muchos espacios diferentes.

Especificaciones
  • Body Type: Wall & Colorbody Porcelain

    Color: Cream, Light grey, Dark grey, Greige

    Size: 60x120, 60x60, 30x60W, 25x40W, 10x10 cut mosaic

    Surface: Matt

    Antislip: R10B

    Thickness: 6mm, 7.5mm, 9mm

    For product codes use product url in Links section

    For technical data sheet use product url in Links section

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVitrA-Floor-Wall-Tile-Flakecement-Concrete
  • Familia de productoTiles
  • Grupo de productosFloor & Wall Tile
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-09-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioCerámica
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Cubierta
  • ETIM CodeEC011340
  • ETIM NameCeramic tile
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica