Publique sus productos
Greyberg VitrA Tile Collection
Greyberg VitrA Tile Collection
Greyberg VitrA Tile Collection

    Greyberg VitrA Tile Collection

    Traducido por Google,

    Greyberg reinterpreta el mármol gris a través de la influencia de las montañas del norte. Aporta una combinación de la fuerte textura del mármol y la brisa de la montaña a los espacios. Además de su decoración y azulejos de campo de 30x60, la colección también cuenta con pavimentos mate de 45x45.

    Especificaciones
    • Body Type: Wall & Glazed Porcelain

      Color: Grey

      Size: 45x45, 30x60W

      Surface: Glossy, Matt

      Thickness: 7,5mm, 8mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVitrA-Floor-Wall-Tile-Greyberg-Marble
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosFloor & Wall Tile
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-10-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • ETIM CodeEC011340
    • ETIM NameCeramic tile
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica