Publique sus productos
Marmo Nuovo VitrA Tile Collection

Marmo Nuovo VitrA Tile Collection

Traducido por Google,

La colección Nuovo Marmo eleva los interiores con amplias dimensiones de 120 x 120 cm y 60 x 120 cm, canalizando el encanto exótico del mundo a través de su acabado brillante y satinado a través de un trío de tonos distintivos. Verde Guatemala captura los verdes exuberantes de las selvas tropicales de la India, salpicados de vetas oscuras y llamativas. Statuario White se inspira en el icónico mármol Statuario, su lienzo blanco se enriquece con intrincadas vetas grises, brindando una estética serena y profunda. Breccia Grey está inspirado en el mármol Breccia italiano y se distingue por sus motivos vivos y cautivadores. Elaboradas con precisión, estas baldosas cerámicas no sólo encapsulan elegancia y prestigio, sino que también realzan los espacios con una percepción de grandeza.


Especificaciones
  • Body Type: Glazed Porcelain

    Color: Statuario white, Breccia grey, Verde Guetamala green

    Size: 120x120, 60x120

    Surface: FLPR, HonedTouch

    Thickness: 9mm

    For product codes use product url in Links section

    For technical data sheet use product url in Links section

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVitrA-Floor-Wall-Tile-MarmoNuovo-Marble
  • Familia de productoTiles
  • Grupo de productosFloor & Wall Tile
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-09-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioCerámica
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Cubierta
  • ETIM CodeEC011340
  • ETIM NameCeramic tile
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica
Åland
Afganistán
Anguilla
Angola
Argentina
Albania
Arabia Saudí
Antigua y Barbuda
Argelia
Bolivia
Alemania
Armenia
Aruba
Benín
Brasil
Andorra
Azerbaiyán
Bahamas
Botsuana
Chile
Austria
Bangladesh
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Bélgica
Baréin
Belice
Burundi
Ecuador
Bielorrusia
Brunéi
Bermudas
Cabo Verde
Guayana Francesa
Bosnia-Herzegovina
Bután
Canadá
Camerún
Guyana
Bulgaria
Camboya
Caribe Neerlandés
Chad
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Chipre
Catar
Costa Rica
Comoras
Paraguay
Ciudad del Vaticano
China
Cuba
Congo
Perú
Croacia
Corea del Norte
Curazao
Costa de Marfil
Surinam
Dinamarca
Corea del Sur
Dominica
Djibuti
Uruguay
Eslovaquia
Emiratos Árabes Unidos
El Salvador
Egipto
Venezuela
Eslovenia
Filipinas
Estados Unidos
Eritrea
España
Georgia
Granada
Esuatini
Estonia
Hong Kong
Groenlandia
Etiopía
Finlandia
India
Guadalupe
Gabón
Francia
Indonesia
Guatemala
Gambia
Gibraltar
Irak
Haití
Ghana
Grecia
Irán
Honduras
Guinea
Guernsey
Isla de Navidad
Islas Caimán
Guinea Ecuatorial
Hungría
Islas Cocos (Keeling)
Islas Turcas y Caicos
Guinea-Bissau
Irlanda
Israel
Islas Vírgenes Británicas
Kenia
Isla de Man
Japón
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Lesoto
Islandia
Jordania
Jamaica
Liberia
Islas Faroe
Kazajistán
Martinica
Libia
Italia
Kirguistán
México
Madagascar
Jersey
Kuwait
Montserrat
Malaui
Letonia
Laos
Nicaragua
Malí
Liechtenstein
Líbano
Panamá
Marruecos
Lituania
Macao
Puerto Rico
Mauricio
Luxemburgo
Malasia
República Dominicana
Mauritania
Macedonia del Norte
Maldivas
Saint Barthélemy
Mayotte
Malta
Mongolia
San Cristóbal y Nieves
Mozambique
Moldavia
Myanmar (Birmania)
San Martín
Namibia
Mónaco
Nepal
San Pedro y Miquelón
Níger
Montenegro
Omán
San Vicente y las Granadinas
Nigeria
Noruega
Pakistán
Santa Lucía
República Centroafricana
Países Bajos
Palestina
Sint Maarten
República Democrática del Congo
Polonia
Singapur
Trinidad y Tobago
Reunión
Portugal
Siria
Ruanda
Reino Unido
Sri Lanka
Sahara Occidental
República Checa
Tailandia
Santa Elena
Rumanía
Taiwán
Santo Tomé y Príncipe
Rusia
Tayikistán
Senegal
San Marino
Territorio Británico del Océano Índico
Seychelles
Serbia
Turkmenistán
Sierra Leona
Suecia
Turquía
Somalia
Suiza
Uzbekistán
Sudáfrica
Svalbard y Jan Mayen
Vietnam
Sudán
Ucrania
Yemen
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue