Publique sus productos
Marmori VitrA Tile Collection

Marmori VitrA Tile Collection

4.2 out of 5 stars4.2(5 reviews)
Traducido por Google,

Serie de gres porcelánico texturado mármol que combina los ejemplos más elegantes de los mármoles clásicos. La colección destaca con los azulejos de aspecto natural inspirados en los mármoles negro Saint Laurent Nero, White Calacatta, Carrara, Cream y Bronze Pulpis.

Especificaciones
  • Body Type: Wall, Glazed & Colorbody Porcelain

    Color: Pulpis Cream, Fior Greige, Pulpis Bronze, Royal Cream, St. Laurent Black, Cloud Grey, Calacatta White, Carrara White

    Size: 60x120, 60x60, 30x60W, 30x30

    Surface: Glossy, Full lappato, Lappato

    Antislip: R9 LPR, R10A

    Thickness options: 7.5mm, 9mm

    For product codes use product url in Links section

    For technical data sheet use product url in Links section

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVitrA-Floor-Wall-Tile-Marmori-Marble
  • Familia de productoTiles
  • Grupo de productosFloor & Wall Tile
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-08-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioCerámica
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Cubierta
  • ETIM CodeEC011340
  • ETIM NameCeramic tile
  • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica