Publique sus productos
Metro VitrA Tile Collection
Metro VitrA Tile Collection
Metro VitrA Tile Collection
Metro VitrA Tile Collection
Metro VitrA Tile Collection
Metro VitrA Tile Collection
Metro VitrA Tile Collection
    Archivados

    Metro VitrA Tile Collection

    A ceramic series bringing a sense of tranquilly to spaces. The concrete texture Metro porcelain tiles offer a wide range of color, surface and size options to architects for the creation of modern buildings.
    Especificaciones
    • Body type: Wall, Glazed & Colorbody Porcelain

      Color wall: White, Cream, Grey

      Color porcelain: Beige, Grey, Schlamm, Basalt, Brown, Anthracite, Light grey

      Size: 60x60, 30x60, 30x60W, 45x45, 30x30, 8.5x60, 5x5, 1.5x15

      Surface: Matt, Glossy, Lappato

      Antislip: R9, R10A, R11

      Thickness options: 7mm, 7,5mm, 8mm, 20mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVitrA-Floor-Wall-Tile-Metro-Concrete
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosFloor & Wall Tile
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-12-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • ETIM CodeEC011340
    • ETIM NameCeramic tile
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES