Inspirándose en las rocas sedimentarias, la colección Royalstone presenta un diseño de piedra natural cohesivo realzado por una textura refinada de micrograno. La colección ofrece una gama de tamaños desde 120 x 120 cm hasta 10 x 10 cm. Su variante de 80 x 80 cm, con un espesor de 20 mm, extiende perfectamente la armonía del diseño interior a los espacios exteriores, añadiendo continuidad y profundidad.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica |
---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia |
Alemania | Armenia | Aruba | Benín | Brasil |
Andorra | Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile |
Austria | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia |
Bélgica | Baréin | Belice | Burundi | Ecuador |
Bielorrusia | Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Canadá | Camerún | Guyana |
Bulgaria | Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) |
Chipre | Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay |
Ciudad del Vaticano | China | Cuba | Congo | Perú |
Croacia | Corea del Norte | Curazao | Costa de Marfil | Surinam |
Dinamarca | Corea del Sur | Dominica | Djibuti | Uruguay |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | El Salvador | Egipto | Venezuela |
Eslovenia | Filipinas | Estados Unidos | Eritrea | |
España | Georgia | Granada | Esuatini | |
Estonia | Hong Kong | Groenlandia | Etiopía | |
Finlandia | India | Guadalupe | Gabón | |
Francia | Indonesia | Guatemala | Gambia | |
Gibraltar | Irak | Haití | Ghana | |
Grecia | Irán | Honduras | Guinea | |
Guernsey | Isla de Navidad | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | |
Hungría | Islas Cocos (Keeling) | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | |
Irlanda | Israel | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | |
Isla de Man | Japón | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | |
Islandia | Jordania | Jamaica | Liberia | |
Islas Faroe | Kazajistán | Martinica | Libia | |
Italia | Kirguistán | México | Madagascar | |
Jersey | Kuwait | Montserrat | Malaui | |
Letonia | Laos | Nicaragua | Malí | |
Liechtenstein | Líbano | Panamá | Marruecos | |
Lituania | Macao | Puerto Rico | Mauricio | |
Luxemburgo | Malasia | República Dominicana | Mauritania | |
Macedonia del Norte | Maldivas | Saint Barthélemy | Mayotte | |
Malta | Mongolia | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | |
Moldavia | Myanmar (Birmania) | San Martín | Namibia | |
Mónaco | Nepal | San Pedro y Miquelón | Níger | |
Montenegro | Omán | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | |
Noruega | Pakistán | Santa Lucía | República Centroafricana | |
Países Bajos | Palestina | Sint Maarten | República Democrática del Congo | |
Polonia | Singapur | Trinidad y Tobago | Reunión | |
Portugal | Siria | Ruanda | ||
Reino Unido | Sri Lanka | Sahara Occidental | ||
República Checa | Tailandia | Santa Elena | ||
Rumanía | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | ||
Rusia | Tayikistán | Senegal | ||
San Marino | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | ||
Serbia | Turkmenistán | Sierra Leona | ||
Suecia | Turquía | Somalia | ||
Suiza | Uzbekistán | Sudáfrica | ||
Svalbard y Jan Mayen | Vietnam | Sudán | ||
Ucrania | Yemen | Sudán del Sur | ||
Tanzania | ||||
Togo | ||||
Túnez | ||||
Uganda | ||||
Zambia | ||||
Zimbabue |