Publique sus productos
SET6.0 VitrA Tile Collection

SET6.0 VitrA Tile Collection

Traducido por Google,

La colección SET6.0, compuesta por baldosas de hormigón y piedra, ofrece una amplia gama de opciones para el diseño de interiores con sus revestimientos y porcelánicos compatibles. Los revestimientos de formato 30x60 añaden un ambiente moderno a los espacios residenciales con sus decoraciones que reflejan las últimas tendencias de diseño.

Especificaciones
  • Body Type: Wall & Glazed Porcelain 

    Basic Tile Color Porcelain: White, Soft Grey, Dark Grey, Anthracite

          Basic Tile Color Wall: White, Soft Grey, Dark Grey, Anthracite

          Size Porcelain: 60x60 

          Size Wall: 30x60

          Surface: Matt 

          Antislip: R10A

          Thickness options: 9mm, 7,5mm

          For product codes use product url in Links section

          For technical data sheet use product url in Links section

        Especificaciones técnicas
        • ReferenciaVitrA-Floor-Wall-Tile-SET6-0-Ceramic
        • Familia de productoTiles
        • Grupo de productosFloor & Wall Tile
        • TipoMateriales de construcción
        • Día de publicación2022-05-26
        • Número de edición1
        Información relacionada
        • Material principalCerámica
        • Material secundarioCerámica
        • Diseñado enTurquía
        • Fabricado enTurquía
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
        • Clasificación IFC Cubierta
        • ETIM CodeEC011340
        • ETIM NameCeramic tile
        • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
        • Código UNSPSC30131704
        • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
        • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
        • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
        • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
        • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
        • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
        • CSI UniFormat II CódigoC30
        • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

        Disponibilidad en regiones

        Europa Asia Norteamérica África Sudamerica