Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Ultra 2.0 VitrA Tile Collection

Ultra 2.0 VitrA Tile Collection

Traducido por Google,
Una serie cerámica que añade reflejos brillantes a la textura de piedra con apariencia de cemento que está muy de moda recientemente. Ultra 2.0 ayuda a crear espacios privilegiados y da nueva vida a las residencias urbanas modernas con su alternativa de superficie brillante.
Especificaciones
  • Body Type: Colorbody Porcelain

    Colours: White, Cream, Beige, Mink, Mocha, Silver Grey, Anthracte, Black

    Sizes: 45x45, 30x60, 60x60, 60x120; complementary pieces 8.5x45 & 8.5x60 plinths

    Surface: R9 LPR, Flat Matt

    Antislip: R9, R10A, R10B, R11

    Thickness options: 9mm, 20mm

    For product codes use product url in Links section

    For technical data sheet use product url in Links section

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVitrA-Floor-Wall-Tile-Ultra2_0-Concrete
  • Grupo de coleccionesTiles
  • ColecciónFloor & Wall Tile
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-08-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioCerámica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica