Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Uni VitrA Tile Collection

Uni VitrA Tile Collection

Traducido por Google,
En la cerámica de baldosas PRO Function, VitrA reúne una selección de baldosas que ofrecen soluciones técnicas y estéticas a diferentes propósitos.
Especificaciones
  • Body Type: Fullbody Porcelain

    Colours: Super White, Silver, Ivory, Dark Mink, Grey, Cement Grey, Black

    Sizes: 5x5, 10x10, 15x15, 20x20, 30x30, 30x60, 60x60, complementary pieces 2x10, 2x20, 3x10, 5x5, 10x10, 10x20, 7x30 plinth, 30x30 tread

    Surface: Matt

    Antislip: R9, R10A, R10B, Corund – R11B, Mercato – R11B, Diamond – R12V4

    Thickness options: 6mm, 8mm, 9mm, 12mm, 14mm

    For product codes use product url in Links section

    For technical data sheet use product url in Links section

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVitrA-Floor-Wall-Tile-Uni-Ceramic
  • Familia de productoTiles
  • Grupo de productosFloor & Wall Tile
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-06-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioCerámica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Cubierta
  • ETIM CodeEC011340
  • ETIM NameCeramic tile
  • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica