Publique sus productos
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
    Archivados

    Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection

    Designed to stand the test of time, the Liquid collection provides the vision for the bathroom of tomorrow – defining a new standard in bathroom products for home, hospitality and commercial spaces. The lines of Liquid are unmistakably contemporary but also call on a forgotten sense of solidity – a permanence more often associated with the ceramics and engineering heritage of the Victorian era.

    Especificaciones
    • Body type: Wall Tiles

      Color: White, Grey, Black, Ecru, Sage

      Size: 20x20cm

      Surface: Glossy

      Thickness options: 6mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVitrA-Wall-Tile-Liquid-x-Tom-Dixon-Ceramic
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosWall Tile
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-02-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)6
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC011340
    • Nombre ETIMCeramic tile
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniClass Wall Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES