Publique sus productos
Lounge Chair & Ottoman
Vitra

Lounge Chair & Ottoman

4.0 de 5 estrellas4.0(36 reseñas)
Traducido por Google,
Charles y Ray Eames siempre entendieron que el diseño era un proceso continuo, que no terminaba cuando comenzaba la producción. El principal objetivo del Eames Lounge Chair era, y sigue siendo, ofrecer a los usuarios la máxima comodidad para sentarse. Previous2/5NextPause Desde que se inició la producción del Lounge Chair hace más de 50 años, la altura del ser humano promedio, dependiendo de la región, ha aumentado hasta 10 cm. Para permitir que las personas más grandes experimenten una comodidad excepcional al sentarse, Vitra, en estrecha coordinación con Eames Office, ha ajustado las dimensiones de la Lounge Chair. Al hacerlo, las proporciones de las carcasas del asiento y del respaldo se ampliaron cuidadosamente de tal manera que la apariencia visual general del Eames Lounge Chair apenas parece haber cambiado.
Especificaciones técnicas
  • Referencia41206600
  • Familia de productoArm & Lounge Chairs
  • Grupo de productosLounge Chair & Ottoman
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-04-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)890
  • Ancho (mm)840
  • Profundidad (mm)340
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioCuero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56