Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
ECO VISTA™ Aluminum Railing System

ECO VISTA™ Aluminum Railing System

Traducido por Google,

La línea Eco de VIVA Railings es una línea económica de sistema de barandillas que mantiene el ADN de la alta calidad y los excepcionales diseños modernos de VIVA. La línea Eco es una nueva salida de los sistemas de barandas de aluminio de perfil tipo muro cortina voluminosos estándar actualmente en el mercado.

El sistema de barandas de aluminio Eco Vista es un diseño ultramoderno ideal para aplicaciones residenciales multifamiliares de alto nivel. El diseño se compone de poste Slender de 1” x 2.5” con riel superior en perfiles ovalados o rectangulares. El relleno suele ser vidrio laminado con bordes verticales flotantes. Opciones de relleno de vidrio con diseños o colores personalizados disponibles a pedido.

Los sistemas Eco Vista y Eco Ellipse están disponibles en todos los colores estándar de pintura en polvo RAL o Kynar, colores personalizados disponibles a pedido.

¿POR QUÉ ALUMINIO?

El aluminio proporciona una excelente relación resistencia/peso al mismo tiempo que mantiene los costos bajos. Los plazos de entrega más cortos, la economía y la creación rápida de prototipos hacen que los sistemas de barandas de aluminio sean atractivos tanto para arquitectos como para contratistas.

El aluminio, que es extremadamente flexible y manejable, permite múltiples opciones de diseño para cualquiera de sus necesidades personalizadas. No solo eso, puede tener casi tantas opciones de acabado con aluminio como con acero inoxidable.

La durabilidad del aluminio significa que puede soportar numerosas condiciones climáticas y entornos y es extremadamente resistente a la corrosión y al óxido.

La energía para producir una tonelada de aluminio para la fabricación es solo el 5 % de la de otros materiales, lo que ahorra casi 10 toneladas de emisiones de CO2, un beneficio adicional que mejora las calificaciones LEEDS para un proyecto.

Especificaciones
  • Post Material:
    Aluminum

    Finish:
    Powder Coat - Super Polyester (AAMA 2604) - $ ¹
    Powder Coat - PVDF (AAMA 2605) - $$

    Size:
    2.5"x1.1" rectangular section for fascia mounted post, and T section for top or core mounted post, @ 4'-0" MAX. O.C.

    Mounting Options
    Core or Top mount.

    INFILL MATERIAL:  Glass

    1. A.  Glass Finish:
      Clear, Tinted or Frit

    Size/Spacing for Glass Finish:

    3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
    Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
    Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

    TOP RAIL MATERIAL:

    1. Aluminum 
      Finish:  Powder Coat - Super Polyester (AAMA 2604) - $
      Powder Coat - PVDF (AAMA 2605) - $$
      Size/Spacing for Top Rail:
      -       Rectangular 3.2"x1.1" (TR1)
      -       Rectangular 4.3"x1.2" (TR2)
      -       Oval 3.5"x1.9" (TR3)
    1.  IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
    2.  $ to $$$: Indicates finish type comparative cost.

    Keywords: Alumium Railings, Aluminum Rail, Economical Railings

Especificaciones técnicas
  • Referenciaeco-vista-aluminum-railing-system
  • Familia de productoPost Systems
  • Grupo de productosECO VISTA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
  • Clasificación IFC Barandilla
  • ETIM CodeEC012260
  • ETIM NameHandrail system
  • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
  • Descripción Uniclass 2015Handrail systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Título OmniClass Railing

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos