Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
ECO Windwall Wind Barrier System

ECO Windwall Wind Barrier System

Traducido por Google,

El sistema ECO WINDWALL es una adición alternativa a nuestro sistema de muros de viento y generalmente se usa en niveles de cubiertas de servicios en proyectos residenciales de gran altura o junto a piscinas.

Las aplicaciones del sistema de muros de viento requieren soluciones de ingeniería personalizadas y, por lo tanto, cada diseño de muro de viento es específico del proyecto y depende de la elevación del piso, las cargas de viento, el diseño y la ubicación del edificio.

Especificaciones
  • Post Material:  Aluminum 

    Post Finish:  Powder Coat
    Super Polyester or (AAMA 2604) or Powder Coat PVDF (AAMA 2605)

    Size/Spacing:
    2 1/4”x5 7/16” Square post @ 4’-0” max. O.C.
    4’-0” ~ 8’-0” Height Eco Windwall.
    Anchored, Cored or Welded mount.

    Infill:  Glass
    Infill Finish: 
    Clear, Tinted or Frit

    Size/Spacing:
    Min. 1/2” laminated glass with SGP interlayer ¹
    Glass standard thickness: 1/2”, 5/8”, 3/4”
    Interlayer standard thickness, SGP: 0.035” , 0.06”

Especificaciones técnicas
  • Referenciaeco-windwall-wind-barrier
  • Familia de productoOthers
  • Grupo de productosWINDWALL
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-04-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos