Publique sus productos
CC9381-HV 180° Panoramic Network IP Camera
VIVOTEK

CC9381-HV 180° Panoramic Network IP Camera

Traducido por Google,

Además de ofrecer una increíble cobertura HFOV de 180°, la cámara IP CC9381-HV ofrece hasta 20 fps a una resolución de 5 megapíxeles (30 fps a 5 MP con WDR desactivado). Esta Cámara de Red Panorámica también incorpora otros valores añadidos. El CC9381-HV también tiene iluminadores IR de 180° incorporados hasta 15 metros. No importa el día o la noche, la luz o la oscuridad, siempre proporciona una seguridad de video completa. características. Para combatir los entornos de iluminación de alto contraste, se incluye WDR Pro y también tiene iluminadores IR panorámicos integrados de 15M, lo que garantiza una cobertura de vigilancia las 24 horas, los 7 días de la semana.

Especificaciones
  • H.265 Compression Technology 5-Megapixel CMOS Sensor 20 fps @ 2560x1920 (WDR On), 30 fps @ 2560x1920 (WDR Off) 180° Horizontal Panoramic View 180° IR Illuminators up to 15 Meters WDR Pro (120 dB) to Provide Extreme Visibility in High Light Contrast Scenes SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing ±25° Tilt Lens Built-in Microphone Anti-Ligature Design
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-CC9381-HV
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de productosPanoramic 180° Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security