Descripción general
VIVOTEK FD8166 es la cámara IP de seguridad domo fija de red más pequeña del mundo. Con una instalación tan fácil como uno-dos-tres y la funcionalidad Power over Ethernet (PoE), el tiempo de configuración se completa en menos de 120 segundos, lo que hace que la instalación sea rápida y fácil.
La cámara IP FD8166 cuenta con un sensor de 2 megapíxeles que permite una resolución de visualización de 1920x1080 a 15 fps y también es compatible con la tecnología de compresión H.264 estándar de la industria, lo que reduce drásticamente el tamaño de los archivos y conserva el valioso ancho de banda de la red. Con la compatibilidad MJPEG también incluida, las secuencias de video también se pueden transmitir en cualquiera de estos formatos para aplicaciones versátiles.
Diseñado con distancias focales seleccionables, el FD8166 se puede utilizar en varios entornos, incluidos, entre otros, oficinas, ascensores, campus, cadenas de tiendas, boutiques e instalaciones de atención médica. Con un tamaño de solo 90 mm de diámetro, VIVOTEK FD8166 es realmente una solución de vigilancia todo en uno que satisface una amplia variedad de necesidades de vigilancia en interiores. El paquete también incluye el software de grabación de 32 canales de VIVOTEK. Con todo esto y más, el FD8166 es la solución ideal para sus necesidades de vigilancia.
Características clave
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |