Publique sus productos
IB836B-EHT Bullet Network Camera, 2MP, WDR, SNV, 30M IR, P-iris, Remote Focus, 3DNR, IP66, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, IK10, Cable Management, Extreme Weather, Defog
VIVOTEK

IB836B-EHT Bullet Network Camera, 2MP, WDR, SNV, 30M IR, P-iris, Remote Focus, 3DNR, IP66, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, IK10, Cable Management, Extreme Weather, Defog

Traducido por Google,
Visión general

La IB836B-EHT de VIVOTEK es una elegante cámara de seguridad en red estilo bala diseñada para diversas aplicaciones al aire libre y que ofrece una gama completa de opciones. Equipada con un sensor Full HD de 2MP que permite una resolución de visualización de 1920x1080 a 30 fps, la IB836B-EHT es una cámara todo en uno para exteriores capaz de capturar videos de alta calidad y alta resolución de hasta 2 megapíxeles con tecnología WDR y SNV. no importa si en ambientes de alto contraste o poca luz.

IB836B-EHT proporciona enfoque remoto con motores paso a paso incorporados e iris P para proporcionar un ajuste preciso de forma remota. Para cumplir con las demandas de aplicaciones al aire libre y duras, la IB836B-EHT de VIVOTEK también está armada con una carcasa con clasificación IP66 para ayudar al cuerpo de la cámara a resistir la lluvia, el polvo y los chorros de agua a alta presión desde cualquier dirección, mientras que su carcasa con clasificación IK10 proporciona una protección robusta contra actos de vandalismo u otros impactos.

Además, un amplio rango de temperatura de funcionamiento mejora aún más el rendimiento y la confiabilidad del IB836B-EHT en climas extremadamente fríos o cálidos, incluso cuando se usa PoE. Al elegir la serie VIVOTEK IB836B-H, a los clientes se les ofrecerán cuatro opciones: IB836B-HF3, IB836B-EHF3, IB836B-HT e IB836B-EHT. Se pueden elegir diferentes opciones en función de los requisitos de su aplicación, como el método de enfoque o la temperatura ambiente de funcionamiento.

Características clave
  • Sensor CMOS de 2 megapíxeles
  • 30 fps @ 1920x1080
  • 2,8 ~ 12 mm, enfoque remoto, lente P-iris
  • Filtro de corte IR extraíble para función de día y noche
  • Iluminadores IR incorporados, efectivos hasta 30 metros
  • Tecnología IR inteligente para evitar la sobreexposición
  • WDR para una visibilidad sin precedentes en entornos extremadamente brillantes y oscuros
  • SNV (Visibilidad nocturna suprema) para condiciones de poca luz
  • Reducción de ruido 3D
  • Rotación de video para vista de corredor
  • Carcasa resistente a la intemperie con clasificación IP66 y a prueba de vandalismo con clasificación IK10
  • Compatibilidad con clima extremo con PoE
  • Soporte VIVOTEK VCA (Análisis de contenido de video)
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-ib836b-eht
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de productosBullet Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-29
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security