Publique sus productos
IP8166 Fixed Network Camera, 2MP, SNV, Smart Stream II, WDR Enhanced, 3DNR, Video Rotation, Defog
VIVOTEK

IP8166 Fixed Network Camera, 2MP, SNV, Smart Stream II, WDR Enhanced, 3DNR, Video Rotation, Defog

Traducido por Google,
Visión general

La IP8166 de VIVOTEK es una cámara de seguridad de red de caja profesional equipada con un sensor Full HD que permite una resolución de visualización de 1920x1080 a 30 fps. La IP8166 es capaz de capturar video de alta calidad y alta resolución de hasta 2 megapíxeles en ambientes con poca luz con la tecnología SNV de VIVOTEK, lo que hace que la cámara sea ideal para una amplia gama de aplicaciones de videovigilancia, incluidos supermercados, bancos, hoteles y estacionamientos y también adecuado para muchas más situaciones.

Al potenciar aún más esta cámara profesional 24/7, la tecnología Smart Stream II de VIVOTEK permite que el IP8166 optimice la calidad para una región o área deseada y, por lo tanto, maximice la eficiencia del uso del ancho de banda. La IP8166 puede reducir tanto el ancho de banda como el consumo de almacenamiento hasta en un 50 %* y al mismo tiempo conserva la misma excelente calidad de imagen que una cámara Full HD.

La tecnología Smart Stream II puede ahorrar hasta un 50 % de ancho de banda y almacenamiento al optimizar las tasas de bits para regiones en movimiento o el ROI.

Para satisfacer las demandas de diversos escenarios, el IP8166 es compatible con una variedad de accesorios, desde gabinetes y LED IR externos hasta soluciones de largo alcance y soluciones totales PoE. Con el soporte adicional y la flexibilidad de una gran cantidad de accesorios profesionales, el IP8166 es un excelente candidato para su solución de vigilancia total.

* Dependiendo de las escenas

Características clave
  • Sensor CMOS de 2 megapíxeles
  • 30 fps @ 1920x1080
  • SNV (Visibilidad nocturna suprema) para condiciones de poca luz
  • Smart Stream II para optimizar la eficiencia del ancho de banda
  • WDR mejorado para una visibilidad sin precedentes en entornos de alto contraste
  • Reducción de ruido 3D para condiciones de poca luz
  • Rotación de video para vista de corredor
  • Perfil de lente para garantizar la compatibilidad total para diferentes opciones de lentes
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-ip8166
  • Familia de productoNetwork Cameras
  • Grupo de productosBox
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-07-10
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security