Publique sus productos
MA8391-ETV Multi-Adjustable  Views Camera
VIVOTEK

MA8391-ETV Multi-Adjustable Views Camera

Traducido por Google,
El nuevo MA8391-ETV es la oferta de productos más versátil hasta la fecha de VIVOTEK. El MA8391-ETV proporciona imágenes de alta resolución a través de cuatro sensores independientes, y cada sensor utiliza una lente de enfoque remoto. Al tener cada sensor independiente entre sí, el MA8391-ETV puede ver cuatro regiones diferentes simultáneamente y, por lo tanto, reducir la cantidad total de cámaras necesarias para la vigilancia, lo que ayuda a reducir el tiempo y los costos totales de instalación. Con cuatro sensores CMOS de 3MP independientes, la cámara de red MA8391-ETV puede proporcionar la mayor flexibilidad en el monitoreo de vigilancia. Cada sensor utiliza una lente de enfoque remoto de 2,8 a 8 mm y un diseño de 3 ejes a lo largo de una pista circular para permitir una cobertura completa de 360°. Esto permite que la MA8391-ETV capture todos los ángulos para una cobertura de video integral desde una sola dirección IP, lo que hace que esta cámara sea ideal para la vigilancia en áreas como intersecciones de pasillos, esquinas de edificios, estacionamientos/estacionamientos y centros comerciales. Además de su cobertura versátil, la MA8391-ETV está armada con una carcasa robusta con clasificación IP66 e IK10 para permitir que la cámara multidireccional resista la lluvia y el polvo, así como para proteger contra el vandalismo o la manipulación.
Especificaciones
  • Key Features; 12-Megapixel Total Resolution 4 Independent Sensors, Adjustable Views Remote Focus 7 fps (2048x1536) per Sensor Removable IR-cut Filter for Day & Night Function Smart Stream II to Optimize Bandwidth Efficiency SNV (Supreme Night Visibility) 3D Noise Reduction for Low-light Conditions Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing -40°C ~ 55°C Wide Temperature Range for Extreme Weather Conditions Built-in Microphone Built-in MicroSD/SDHC/SDXC card slot
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-ma8391-etv
  • Familia de productoNetwork Cameras
  • Grupo de productosMulti-Sensor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security