Publique sus productos
VORT HRI 500 DH RC
VORT HRI 500 DH RC
    Vortice

    VORT HRI 500 DH RC

    Traducido por Google,
    Caja de chapa de acero zincado con paneles extraíbles. 2 motores brushless EC con ejes girando sobre rodamientos de bolas, acoplados a impulsores centrífugos. Control de trimmer que permite la selección de velocidades de 0 a Max en respuesta a las pérdidas de presión del sistema. Caudal de aire de ventilación entre 140 m3/h y 250 m3/h. Caudal de aire deshumidificador entre 250 m3/h y 500 m3/h. Intercambiador de calor tipo contraflujo de ultra alta eficiencia fabricado con plástico moldeado (PS). Contiene gases fluorados de efecto invernadero. Compresor funcionando con refrigerante HFC-R410A. Precableado para termohigrostato electrónico (código de producto 22608). Condensador dual agua/aire. Interruptor de flujo. Válvula moduladora de tres vías. Compuerta de recirculación motorizada. Protección anticongelante. 2 filtros G4. Unidad de control electrónica con microprocesador y pantalla LCD. Panel de control remoto RCP (cód. 22607) disponible como opcional. Equipos herméticamente sellados.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaheatrecoveryunit_HRI500DH-RC
    • Familia de productoResidential
    • Grupo de productosHeat recovery units
    • Día de publicación2021-03-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)405
    • Ancho (mm)756
    • Profundidad (mm)1308
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPoliestireno
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)80
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor
    • Número OmniClass23-39 43 17 23
    • Título OmniClass Waste Heat Recovery Heat Exchangers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía África Sudamerica Norteamérica
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
    Productos similares