Publique sus productos
FQ 2″ Downlight Trimmed Round

FQ 2″ Downlight Trimmed Round

Traducido por Google,
La serie empotrable FQ ofrece una línea completa de luminarias LED de alto rendimiento que brindan una funcionalidad y calidad excepcionales. Esta serie cuenta con un control de deslumbramiento superior gracias a su blindaje de 80°, inclinación vertical de 35° y rotación horizontal de 360°, además de una iluminación uniforme de pared de piso a techo. Sus múltiples opciones de potencia y una gama completa de luminarias redondas y cuadradas, con y sin marco, ofrecen soluciones versátiles para diversas aplicaciones de iluminación. Fácil de pedir, instalar y mantener.
Especificaciones
  • Model

    Color Temp & CRI

    Max Lumens

    Max CBCP

    Power

    Finish

    R2FRDT

    927 – 2700K – 90

    1,870

    5,010

    15W, 21W, 25W

    BK – Black

    930 – 3000K – 90

    DB – Dark Bronze

    935 – 3500K – 90

    HZWT – Haze/White

    940 – 4000K – 90

    WT – White

    WD – 3000K–1800K – 90

    Example: R2FRDT-930-DB

Especificaciones técnicas
  • Referenciafq-2-downlight-trimmed-round
  • Familia de productoFQ
  • Grupo de productosRecessed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
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
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit