Publique sus productos
Tube - 10" Outdoor Wall Light - 3000K

Tube - 10" Outdoor Wall Light - 3000K

Traducido por Google,

Información eléctrica y operativa

Índice de reproducción cromática: 90

Temperatura de color: 3000 K

Regulable: Sí

Categoría de iluminación: LED

Iluminación incluida: Bombillas incluidas

Tipo de lámpara: LED

Lúmenes: 825

Número principal de bombillas: 1

Número total de bombillas: 1

Voltaje: 120-277

Potencia máxima: 16,00 W

Especificaciones
  • Additional Details

    Features:

    • 3000K
    • Title 24 may not be available for all Finishes, check for availability
    • 2609 Single, 2610 Double
    • Driver concealed within the fixture
    • Can be mounted on wall in all orientations
    • Average Hours: 70000
    • Beam Spread: 70

    Glass Features: White Diffuser Glass

    Material: Die-cast Aluminum

Especificaciones técnicas
  • Referenciatube-10-outdoor-wall-light
  • Familia de productoTube
  • Grupo de productosWall Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica