Publique sus productos
Volta 2″ Tunable White Pinhole Adjustable Round Trim / Invisible Trim

Volta 2″ Tunable White Pinhole Adjustable Round Trim / Invisible Trim

Traducido por Google,
La serie de downlights LED Volta representa una innovación en diseño y tecnología para la iluminación arquitectónica. Esta familia de luminarias de alto flujo luminoso y gran adaptabilidad, con una amplia gama de accesorios redondos y cuadrados, ofrece una solución sostenible para aplicaciones comerciales, corporativas y residenciales de alta gama.
Especificaciones
  • Model

    Beam

    Color Temp & CRI

    15W / 22W Lumens

    15W / 22W CBCP

    Finish

    R2RPT

    N – 25°

    TWA – 1800K–4000K – 98

    275 / 380

    1,695 / 2,320

    BK – Black

    TWB – 2700K–6500K – 98

    CB – Copper Bronze

    HZ – Haze

    WT – White

    Example: R2RPT-TWA-BK

Especificaciones técnicas
  • Referenciavolta-2-tunable-white-pinhole-adjustable-round-trim-invisible-trim
  • Familia de productoVolta Tunable White
  • Grupo de productosRecessed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica