Publique sus productos
AviProtek® T Transparent Bird Friendly Glass
AviProtek® T Transparent Bird Friendly Glass

    AviProtek® T Transparent Bird Friendly Glass

    Traducido por Google,

    Walker se ha asociado con Pilkington North America para ofrecer AviProtek ® T , una solución de vidrio eficaz y discreta que no daña a las aves. Esta línea de productos combina los marcadores de vidrio grabados con ácido AviProtek ® que no dañan a las aves con recubrimientos pirolíticos de Pilkington. El resultado: patrones de primera superficie que son visibles para las aves pero apenas perceptibles para los humanos. Estos patrones cumplen con la regla 2x4 aceptada por la industria y respaldada por científicos líderes. Este producto transparente se puede utilizar como un componente de superficie 1 en unidades aisladas y se puede combinar con un vidrio de baja emisividad en la superficie 3.

    AviProtek ® T es ideal para usar en barandillas, pasarelas y refugios. Este producto también puede ayudar con la certificación de proyectos según LEED ® y otros sistemas de clasificación de edificios ecológicos. Al igual que otros productos Walker, el vidrio apto para pájaros AviProtek ® T viene con una garantía de 10 años contra la degradación de la superficie y está respaldado por la documentación EPD y HPD ® .

    Para aplicaciones que requieren un recubrimiento de baja emisividad en la superficie 2, es posible que prefiera nuestras opciones de vidrio apto para aves AviProtek ® E.

    Especificaciones
    • Walker Glass is a leading manufacturer of architectural glass and etched glass solutions designed for high-performance interior and exterior applications. Specializing in acid-etched glass, bird-friendly glazing, and decorative glass, Walker combines innovation with sustainability. Their aviation-friendly glass meets modern building code compliance while enhancing aesthetic appeal and occupant safety.

      With a wide portfolio including mirrored glass, low-iron glass, opaque glass, and frosted glass, Walker supports commercial glazing projects of all sizes. Their custom glass fabrication, patterned glass, and UV-resistant coatings make them a go-to for architects and designers seeking both performance and beauty.

      As a pioneer in glass manufacturing, Walker also leads in LEED-compliant glass and solar control glazing. Their acid-etched mirror products and anti-glare finishes serve both functional and visual goals. Backed by decades of expertise, Walker Glass delivers high-quality glazing solutions for a range of markets—from office towers to institutional spaces.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaviprotek-t
    • Familia de productoBird Friendly Architectural Glass
    • Grupo de productosAviProtek® Flat Glass
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_33
    • Descripción Uniclass 2015Glass and glazing sheets and profiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
    • Número OmniClass23-17 15 11
    • Título OmniClass Glass Glazing

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica