Publique sus productos
Alpha Cantilever Sliding Gate
Alpha Cantilever Sliding Gate
Alpha Cantilever Sliding Gate
Alpha Cantilever Sliding Gate
Alpha Cantilever Sliding Gate
Alpha Cantilever Sliding Gate

    Alpha Cantilever Sliding Gate

    Traducido por Google,

    La puerta corredera Alpha Cantilever combina una calidad y seguridad óptimas. Robusta e ingeniosa, esta puerta de suave deslizamiento está disponible con diversas opciones de relleno, como malla metálica y alambre soldado.

    Fabricada con una viga interna de aluminio tensada, se distingue por su resistencia y durabilidad. Wallace Perimeter Security ha diseñado la puerta Alpha Gate de eslabones de cadena para brindar resistencia, seguridad y protección en aplicaciones comerciales de alto tránsito.

    La puerta modular de aluminio funciona con nuestro innovador motor Kinetic. Este motor, gracias a su mecanismo de piñón y cremallera, es un componente clave que proporciona un funcionamiento suave y silencioso. El variador de velocidad maximiza la vida útil de los herrajes de la puerta, eliminando los arranques y paradas bruscas de los motores tradicionales de velocidad constante.

    Especificaciones
    • Features

      • Rack and pinion drive
      • Concealed nylon rollers
      • Anti-climb top rail

      Applications

      • Airports
      • Seaports
      • Commercial facilities
      • Water treatment facilities
      • Public transportation

      Options

      • Traffic lights (bi-directional)
      • Pedestal
      • Strobe light
      • Vehicle detector loops/relays
      • Cold-weather kit

      Technical Specifications

      Technical DataAlpha Specification
      Infill OptionsChain link, Welded wire
      Max Height*8'
      Max Width30'
      Opening Speed1' per second or 2' per second
      FinishHot dip galvanized/ mill 1 finish aluminum, Powder coat options
      Power RequirementsVoltage 115-230 V, Frequency 50-60 HZ, Current 15 AMP dedicated circuits

      ASTM F2200-02 compliant, UL 325 listed (class 1, 2, 3 & 4)

      * 1 foot high (3 rows) barbed wire comes standard on all height and width combinations.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaalpha-cantilever-sliding-gate
    • Familia de productoGates
    • Grupo de productosCantilever Sliding Gates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos