Publique sus productos
FoldSmart Bi Folding Speedgate
FoldSmart Bi Folding Speedgate
FoldSmart Bi Folding Speedgate
FoldSmart Bi Folding Speedgate
FoldSmart Bi Folding Speedgate
FoldSmart Bi Folding Speedgate
FoldSmart Bi Folding Speedgate
FoldSmart Bi Folding Speedgate

    FoldSmart Bi Folding Speedgate

    Traducido por Google,

    La puerta plegable FoldSmart Speedgate está diseñada para el uso diario en una amplia variedad de aplicaciones. Basada en los probados elementos mecánicos del PDXT, la FoldSmart logra un equilibrio perfecto entre fiabilidad y rentabilidad. Su batería de respaldo integrada y sus 24 funciones programables garantizan una solución fácil de usar.

    Especificaciones
    • Features

      • Unlimited head room
      • Energy efficient
      • Cost effective
      • Minimal footprint
      • Variable frequency drive

      Applications

      • Parkades
      • Storage facilities
      • Commercial/industrial applications

      Options

      • Tailgate detection and anti-tailgate
      • Traffic lights (bi-directional)
      • Internal battery backup
      • Pedestals
      • Strobe light
      • Detection loops
      • Cold-weather kit

      Technical Specifications

      Technical DataFoldSmart Bi Folding Speedgate Specifications
      Max Height10'
      Max Width30'
      Opening Speed8 seconds
      FinishHot dip galvanized, Powder coat options
      Power RequirementsVoltage 115-230 V, Frequency 50/60 HZ, Current 15 AMP dedicated circuits, Single Phase
      Hydraulic OptionNo
      Battery Back-upStandard

      Listed to UL 325 (class 1, 2, 3 & 4)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafoldsmart-bi-folding-speedgate
    • Familia de productoGates
    • Grupo de productosBi Folding Gates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos