Publique sus productos
Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing
Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing
Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing
Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing
Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing

    Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing

    Traducido por Google,

    Los paneles de valla RAMPART 286 son estéticamente atractivos y una alternativa rentable a las vallas ornamentales tradicionales. Su técnica especial 3D garantiza que, a pesar de su peso ligero, este panel perfilado sea sorprendentemente estable.

    Especificaciones
    • Recommended Application

      • Corporate, college campuses
      • Housing projects
      • Pools, amusement parks, and public parks
      • Overpasses and parking facilities

      Technical Specifications

      Technical DataRampart 286 Specification
      Mesh Opening2" x 8" (50 mm x 200 mm)
      Gauge of Horizontal Wire1 x 6 GA (5 mm)
      Gauge of Vertical Wire1 x 6 GA (5 mm)
      Standard Height4', 6', 8' (1230 mm, 1730 mm, 2430 mm)
      Standard Length8'2" (2508 mm)
      FinishPowder Coat
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarampart-286-single-welded-wire-fencing
    • Familia de productoWelded Wire
    • Grupo de productosSingle & Double Welded Wire Fencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1230
    • Ancho (mm)2508
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos