Publique sus productos
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing

    Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing

    Traducido por Google,

    Los paneles RAMPART 354 ofrecen el máximo nivel de seguridad. El pequeño tamaño de la malla, combinado con la doble malla horizontal adicional, garantiza un panel resistente y rígido.

    Especificaciones
    • Recommended Application

      • Airports
      • Jails/Prisons
      • High risk areas

      Technical Specifications

      Technical DataRampart 354 Specification
      Mesh Opening3" x .5" (76.2 mm x 12.7 mm)
      Gauge of Horizontal Wire2 x 8 GA (4 mm) Extra wire every 6"
      Gauge of Vertical Wire1 x 4 GA (6 mm)
      Standard Height4', 6', 8' (1248.4 mm, 1858 mm, 2467.7 mm)
      Standard Length8'3" (2518 mm)
      FinishPowder Coat
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarampart-354-security-welded-wire-fencing
    • Familia de productoWelded Wire
    • Grupo de productosHigh Security Fencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1230
    • Ancho (mm)2508
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos