Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Abrazaderas 2S (M8/10)

Número de Artículo: 2s-clamp-m8-10
Fabricante: Walraven
Familia del producto: Pipe Fixing
Grupo del producto: Standard Clamps
Fecha de publicación: 2019-08-07
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)

Abrazaderas metálicas para la fijación de tuberías de acero: abrazadera reforzada M8/10 de doble rosca para cargas ligeras, con rango completo, para tuberías aisladas, acero, cobre, hierro fundido y plástico (multicapa). Las arandelas antipérdida evitan la caída de los tornillos durante la instalación.

  • Recubrimiento: zincado.
  • Conexión (G): M8/10.
  • Carga máx. permitida (Fz): 700N (Ø10-14mm a Ø31-37mm); 950N (Ø38-46mm a Ø62-67mm); 1.400N (Ø68-74mm a Ø82-87mm); 2.000N (Ø88-95mm a Ø154-162mm); 3.300N (Ø163-172mm a Ø217-225mm).
  • Clasificación ETIM: EC010049.


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: Netherlands
Fabricado en: Czech Republic

Categoría BIMobject: HVAC - Sistemas de cuelgue y montaje
Clasificación IFC: Mechanical Fastener
Número OmniClass: 23-27 43 13
Título OmniClass: Mechanical Pipe Supports