Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Bifix® 5000 G2 (BUP1000)

Número de Artículo: bifix-5000-g2-bup1000
Fabricante: Walraven
Familia del producto: Pipe Fixing
Grupo del producto: Standard Clamps
Fecha de publicación: 2019-08-07
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)

Abrazaderas metálicas con goma aislante de ruido para la fijación de tuberías de plástico: abrazadera isofónica M8/10 de doble rosca para cargas medias con sistema de cierre rápido y arandelas espaciadoras extraíbles, permitiendo la instalación de la abrazadera en modo deslizante o fijo.

  • Recubrimiento: parte del sistema BIS UltraProtect® 1000; adecuado para aplicaciones en interior y exterior; duración mín. de 1.000 horas en ensayo de corrosión acelerada (cámara de niebla salina) (máx. 5% óxido rojo) según ISO 9227.
  • Goma: EPDM verde aislante de ruido y resistente al envejecimiento, adecuado para tuberías de plástico. Parte interior lisa para un mejor deslizamiento de la tubería en la abrazadera.
  • Aislamiento de ruido: goma aislante de ruido según DIN 4109.
  • Conexión (G): M8/10.
  • Carga máx. permitida (Fz): 600N (Ø16mm a Ø78mm); 1.400N (Ø90mm a Ø135mm); 1.700N (Ø160mm a Ø200mm).
  • Clasificación ETIM: EC010049.


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: Netherlands
Fabricado en: Czech Republic

Categoría BIMobject: HVAC - Sistemas de cuelgue y montaje
Clasificación IFC: Mechanical Fastener
Número OmniClass: 23-27 43 13
Título OmniClass: Mechanical Pipe Supports