Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Bifix® G2 (M8/10) (BUP1000)

Número de Artículo: bifix-g2-m8-10-bup1000
Fabricante: Walraven
Familia del producto: Pipe Fixing
Grupo del producto: Standard Clamps
Fecha de publicación: 2018-07-20
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)

Abrazaderas metálicas para la fijación de tuberías de acero: abrazadera reforzada M8/10 de doble rosca para cargas medias con sistema de cierre rápido para tuberías aisladas, acero, cobre, hierro fundido y plástico (multicapa).

  • Recubrimiento: parte del sistema BIS UltraProtect® 1000; adecuado para aplicaciones en interior y exterior; duración mín. de 1.000 horas en ensayo de corrosión acelerada (cámara de niebla salina) (máx. 5% óxido rojo) según ISO 9227.
  • Conexión (G): M8/10.
  • Carga máx. permitida (Fz): 1.200N (Ø10-14mm a Ø66-70mm); 1.300N (Ø75-79mm a Ø80-83mm); 1.800N (Ø88-91mm a Ø152-160mm); 3.600N (Ø165-169mm a Ø219-225mm).
  • Clasificación ETIM: EC010049.


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: Netherlands
Fabricado en: Czech Republic

Categoría BIMobject: HVAC - Sistemas de cuelgue y montaje
Clasificación IFC: Mechanical Fastener
Número OmniClass: 23-27 43 13
Título OmniClass: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®