Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Bifix® G2 con goma (M10) (BUP1000)

Número de Artículo: bifix-g2-with-lining-m10-bup1000
Fabricante: Walraven
Familia del producto: Pipe Fixing
Grupo del producto: Standard Clamps
Fecha de publicación: 2018-07-20
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)

Abrazaderas metálicas con goma aislante de ruido para la fijación de tuberías metálicas: abrazadera isofónica M10 de doble rosca para cargas medias con mecanismo de cierre rápido y sencillo con una mano, apta para tuberías de acero, cobre, hierro fundido y plástico (multicapa). La goma de dos componentes proporciona una colocación sencilla de la tubería durante la instalación. Con la abrazadera cerrada, la tubería apoya sobre la goma flexible negra para una mayor reducción de ruido.

  • Recubrimiento: parte del sistema BIS UltraProtect® 1000; adecuado para aplicaciones en interior y exterior; duración mín. de 1.000 horas en ensayo de corrosión acelerada (cámara de niebla salina) (máx. 5% óxido rojo) según ISO 9227.
  • Conexión (G): M10.
  • Carga máx. permitida (Fz): 800N (Ø10-14mm a Ø60-64mm); 1.000N (Ø66-70mm a Ø80-83mm); 1.800N (Ø88-91mm a Ø152-160mm); 2.500N (Ø165-169mm a Ø219-225mm).
  • Clasificación ETIM: EC010049.


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: Netherlands
Fabricado en: Czech Republic

Categoría BIMobject: HVAC - Sistemas de cuelgue y montaje
Clasificación IFC: Mechanical Fastener
Número OmniClass: 23-27 43 13
Título OmniClass: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel + EPDM

BIMobject®