Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

BIS Aero®

Número de Artículo: bis-aero
Fabricante: Walraven
Familia del producto: Pipe Fixing
Grupo del producto: Standard Clamps
Fecha de publicación: 2019-08-07
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)

Abrazaderas metálicas con goma para la fijación de conductos helicoidales: abrazadera isofónica M8 y M8/10 con sistema de cierre rápido para conductos helicoidales. La goma está unida a la abrazadera, permaneciendo adherida con el deslizamiento del conducto.

  • Recubrimiento: pregalvanizado.
  • Goma: TPE negro aislante de ruido. 
  • Ø ≥ 450mm cierre: dos tornillos con cabeza hexagonal con tuerca.
  • Ø ≥ 710mm sin tuerca de conexión.
  • Conexión (G): M8; M8/10.
  • Carga máx. permitida (Fz): 700N (Ø80mm a Ø125mm); 720N (Ø140mm a Ø400mm); 1.150N (Ø450mm a Ø1.250mm). Calculada en base a métodos estadísticos específicos relacionados con la carga de rotura, considerando una deformación de 1,5mm o del 2% del diámetro nominal máximo de la abrazadera.
  • Clasificación ETIM: EC010049.


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: Netherlands
Fabricado en: Czech Republic

Categoría BIMobject: HVAC - Sistemas de cuelgue y montaje
Clasificación IFC: Mechanical Fastener
Número OmniClass: 23-27 43 13
Título OmniClass: Mechanical Pipe Supports