Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

BIS RapidRail® Carril de fijación WM1

Número de Artículo: bis-rapidrail-fixing-rail-wm1
Fabricante: Walraven
Familia del producto: Rail Systems
Grupo del producto: Fixing Rail
Anchura (mm): 30
Altura (mm): 15
Fecha de publicación: 2018-07-20
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)

Sistema de fijación BIS RapidRail® formado por carriles y un amplio rango de accesorios: perfil en C WM1 (30x15mm) con certificado RAL-GZ y perforación continua, para una fijación rápida y sencilla. La distancia entre el extremo del carril y el primer coliso es siempre la misma. Escala centimétrica graduada continua en uno de los lados.

  • Recubrimiento: pregalvanizado.
  • Certificado: RAL-GZ 655.


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: Netherlands
Fabricado en: Netherlands

Categoría BIMobject: HVAC - Sistemas de cuelgue y montaje
Clasificación IFC: Mechanical Fastener
Número OmniClass: 23-27 43 13
Título OmniClass: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®