Número de Artículo: | bis-rapidstrut-rail-connector-90-degrees-g2-bup1000 |
---|---|
Fabricante: | Walraven |
Familia del producto: | Rail Systems |
Grupo del producto: | Rail Connectors |
Fecha de publicación: | 2018-07-20 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
Sistema de fijación BIS RapidStrut® formado por carriles y un amplio rango de accesorios: conector con tuerca(s) soporte premontada(s) BIS RapidStrut® para la realización de construcciones con carril Strut. Premontado listo para una fijación rápida, mantiene el ensamblaje en su sitio antes del apriete definitivo. 'Giro Directo' para una instalación sencilla y segura. Guía visual para la comprobación de la posición de la tuerca soporte. Optimizado para una instalación con herramientas eléctricas (66588520X).
URL del producto: | https://www.walraven.com/es/?pid=3409 |
---|---|
Instalación URL: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/BIS-RapidStrut-broch... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | |
Descripción técnica: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/ES/BIS%20RapidStrut%... |
Video tutorial: | |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/walraven/product/bis-rapidstrut-rail-connector-90-degrees-g2-bup1000
Material principal: | Steel |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | Netherlands |
Fabricado en: | Czech Republic |
Categoría BIMobject: | HVAC - Sistemas de cuelgue y montaje |
---|---|
Clasificación IFC: | Mechanical Fastener |
Número OmniClass: | 23-27 43 13 |
Título OmniClass: | Mechanical Pipe Supports |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nombre | Valor |
---|---|
Material | Steel + polyoxymethylene |
BIMobject®