Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

BIS Placa de pared con soldadura de resistencia

Número de Artículo: bis-wall-plate-resistance-welded
Fabricante: Walraven
Familia del producto: Fasteners
Grupo del producto: Wall Plates
Anchura (mm): 38
Profundidad (mm): 145
Fecha de publicación: 2019-12-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)

Accesorios para la fijación de abrazaderas tales como cinta perforada, garras para vigas, placas de pared y tornillos: placa de pared con tuerca de conexión con soldadura de resistencia para la fijación a pared o forjado. Colisos colocados a 90º entre ellos para simplificar la instalación.

  • Recubrimiento: zincado.
  • Conexión (G): M8; M10; M12; M16; G1/2".
  • Carga máx. permitida (Fz): 3.200N (M8); 3.500N (M10, M12); 3.800N (M16, G1/2").
  • Clasificación ETIM: EC010926.


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: Netherlands
Fabricado en: Netherlands

Categoría BIMobject: Construcción - Sistemas de anclaje
Clasificación IFC: Mechanical Fastener
Número OmniClass: 23-27 43 13
Título OmniClass: Mechanical Pipe Supports
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
Construction - Anchors & Fixings

Nombre Valor
Facing Material Zinc plated
Height 8 mm — 15 mm
Load Capacity 3,200 N — 3,800 N
Mass 0.146 kg — 0.174 kg
Material Steel
Thickness 4 mm
Thread M8 — M16, G1/2"
Width 38 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Steel

BIMobject®