Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

BIS Yeti® 335 sistema de soportación (BUP1000)

Número de Artículo: bis-yeti-335-support-system-bup1000
Fabricante: Walraven
Familia del producto: Roof Support
Grupo del producto: Rooftop AC frames
Anchura (mm): 335
Altura (mm): 85
Profundidad (mm): 335
Fecha de publicación: 2018-07-20
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)

Sistema de fijación BIS RapidStrut® formado por carriles y un amplio rango de accesorios: sistema modular de soportación con alfombrilla antivibratoria y antideslizante para instalaciones en cubierta (HVAC, paneles solares, pasarelas, tuberías, bandejas eléctricas...). Aplicación en horizontal y en vertical para cubiertas planas. Conector rotable 360º para BIS RapidStrut® 41x41 y BIS RapidStrut® DS 5. Resistente a los rayos UV y a influencias químicas.

  • Material: molduras de WPC, compuesto de plástico reciclado y fibra de madera.
  • Carga máx. permitida (Fz): 20.000N (Strut 41x41x2,5).
  • Carga máx. permitida (Fz2): 30.000N (Strut DS 5).
  • Momento máx. permitido (My): 200,0Nm.


Material principal: Plastic
Material secundario: Rubber
Diseñado en: Netherlands
Fabricado en: Netherlands
Peso Neto (kg): 1.27

Categoría BIMobject: HVAC - Sistemas de cuelgue y montaje
Clasificación IFC: Mechanical Fastener
Número OmniClass: 23-27 43 13
Título OmniClass: Mechanical Pipe Supports
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
Material Wood-Plastic Composite + rubber

BIMobject®