Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

BIS Yeti® 480 sistema de soportación (BUP1000)

Número de Artículo: bis-yeti-480-support-system-bup1000
Fabricante: Walraven
Familia del producto: Roof Support
Grupo del producto: Rooftop AC frames
Fecha de publicación: 2018-07-20
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)

Sistema de fijación BIS RapidStrut® formado por carriles y un amplio rango de accesorios: sistema modular de soportación con alfombrilla antivibratoria y antideslizante para instalaciones en cubierta (HVAC, paneles solares, pasarelas, tuberías, bandejas eléctricas...). Aplicación en horizontal y en vertical para cubiertas planas y con poca inclinación. Ajustable hasta 7º para compensar la inclinación de la cubierta. Conector rotable 360º para BIS RapidStrut® 41x41 y BIS RapidStrut® DS 5. Resistente a los rayos UV y a influencias químicas. Bloque de lastre opcional para un incremento de peso/estabilidad.

  • Material: molduras de WPC, compuesto de plástico reciclado y fibra de madera.
  • Carga máx. permitida (Fz): 20.000N (Strut 41x41x2,5).
  • Carga máx. permitida (Fz2): 30.000N (Strut DS 5).
  • Momento máx. permitido (My): 200,0Nm.


Material principal: Plastic
Material secundario: Rubber
Diseñado en: Netherlands
Fabricado en: Netherlands

Categoría BIMobject: HVAC - Sistemas de cuelgue y montaje
Clasificación IFC: Mechanical Fastener
Número OmniClass: 23-27 43 13
Título OmniClass: Mechanical Pipe Supports
Este producto es apto en :
Africa
  • South Africa
Asia
  • Brunei
  • Cambodia
  • China
  • India
  • Indonesia
  • Laos
  • Malaysia
  • Myanmar (Burma)
  • Singapore
  • Thailand
  • Vietnam
Europe
  • Austria
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Croatia
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Hungary
  • Iceland
  • Italy
  • Latvia
  • Lithuania
  • Macedonia (FYROM)
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • Serbia
  • Slovakia
  • Spain
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
Middle East
  • Oman
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Turkey
  • United Arab Emirates
North America
  • Aruba
  • Curaçao
  • Greenland
  • United States
Oceania
  • Australia
  • New Zealand
South America
  • Chile

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Wood-Plastic Composite + rubber

BIMobject®