Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Bridge 1 step with railing 1mtr | YETI rooftop walkway and stepover

Número de Artículo: rooftop-walkway-yeti-480-blwr-L100
Fabricante: Walraven
Familia del producto: Roof Support
Grupo del producto: Rooftop Stepovers & Walkways
Anchura (mm): 1000
Altura (mm): 500
Profundidad (mm): 1000
Fecha de publicación: 2021-02-19
Número de edición: 1
Tipo: Assembly (múltiples objetos)
Descarga (3)

Free standing and non-penetrating rooftop low, short stepover bridge with one step and railing to build pathways around installations on flat and low pitched roofs. Pre-engineered Modular crossover system composed with BIS RapidStrut® fixing rail system standing on BIS Yeti® feet equiped with non-slip anti-vibration mat to distribute load safely on roof layers. BIS Yeti® foot 480 is adjustable up to 7° to compensate for roof pitch, 360º rotatable insert for BIS RapidStrut® 41x41 or DS 5 and resistant to UV and chemical influences. BIS Yeti® foot 480 / 335 is sound certified at SG Bauakustik and UV-resistance certified by ITB. Complete solution provides very high corosion resistance against C4 environment (BUP1000 = BIS Ultra Protect®, 1000 hours resistance in salt spray test acc. EN-ISO 9227). All designs are made with respect to EN 14122.

BIS RapidStrut®: 
Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
Quality mark: tested for fire safety (41x41x2.5mm and above).
Approval: RAL-GZ 655. 

BIS Yeti®: 
Material: mouldings made of WPC, a composite of recycled plastic and wood fibre.
Max. allowed load (Fz): 20,000N (Strut 41x41x2.5).
Max. allowed load (Fz2): 30,000N (Strut DS 5).
Max. allowed moment (My): 200.0Nm.

BEFORE APPLYING PLEASE CONTACT WITH YOUR LOCAL REPRESENTATIVE


visit our website for support  https://www.walraven.com/int/project-support/design-and-calculation-services/


Material principal: Steel
Material secundario: Plastic
Diseñado en: Netherlands
Fabricado en: Netherlands
Peso Neto (kg): 1

Categoría BIMobject: Construcción - Accesorios para tejado
Clasificación IFC: Roof
Número OmniClass: 23-33 25 13 13
Título OmniClass: Customized Rooftop Air Handling Units